Schneider-Electric DSA
 
08528 Imagem Schneider electric
08528
IP55 PLAIN DOOR W800
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Porta
Tipo de montagem Ao solo
Type of door Simples
Equipamento fornecido Door
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
Barreira 150mm para compartimento lateral
Acessório de acabamento
4 hinge
Junta em poliuretano
Complementar
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 3
Door opening angle 120 °
Installation description Quadro - largura 800 mm
Quadro - largura 650 + 150 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 36
Material do invólucro Treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 2000 mm
Largura 800 mm
Profundidade 30 mm
Peso do Produto 30,34 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK10em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-2
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
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months