Schneider-Electric DSA
 
08538 Imagem Schneider electric
08538
IP30 transparent door, W = 800 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP30
Tipo de produto ou componente Porta
Tipo de montagem Ao solo
Type of door Transparente
Equipamento fornecido Door
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
Barreira 150mm para compartimento lateral
Acessório de acabamento
Complementar
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 2
Door opening angle 120 °
Installation description Quadro - largura 800 mm
Quadro - largura 650 + 150 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 36
Material do invólucro Vidro
Treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 2000 mm
Largura 800 mm
Profundidade 30 mm
Peso do Produto 23,28 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK08em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-1
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
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months