|
|
|
|
|
08548
IP55 transparent door, W = 800 mm
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma P
|
|
Grau de proteção IP
|
IP55
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Porta
|
|
Tipo de montagem
|
Ao solo
|
|
Type of door
|
Transparente
|
|
Equipamento fornecido
|
Door
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
Barreira 150mm para compartimento lateral
Acessório de acabamento
4 hinge
Junta em poliuretano
|
Complementar
|
Lado de abertura de porta
|
Reversível
|
|
Número de Fechaduras
|
3
|
|
Door opening angle
|
120 °
|
|
Installation description
|
Quadro - largura 800 mm
Quadro - largura 650 + 150 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
36
|
|
Material do invólucro
|
Vidro
Treated sheet steel
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
2000 mm
|
|
Largura
|
800 mm
|
|
Profundidade
|
30 mm
|
|
Peso do Produto
|
30,98 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK10em conformidade com EN / IEC 62262
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|