Schneider-Electric DSA
 
08564 Imagem Schneider electric
08564
HINGED FR.PLATE SUP.FRAME W400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Tipo de produto ou componente Estrutura de suporte placa frontal articulada
Complementar
Cerco / cubículo descrição Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 36
Altura 2000 mm
Largura 400 mm
Peso do Produto 5,18 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 62208
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months