Schneider-Electric DSA
 
08576 Imagem Schneider electric
08576
IP30 COVER FRAME W650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP30
Tipo de produto ou componente Quadro
Tipo de montagem Ao solo
Type of door Estrutura de cobertura
Equipamento fornecido Espelho
Complementar
Door opening angle 120 °
Installation description Quadro - largura 650 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 36
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 2000 mm
Largura 650 mm
Peso do Produto 6,76 kg
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK08em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-1
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
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months