|
|
|
|
|
08578
IP30 COVER FRAME W800
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma P
|
|
Grau de proteção IP
|
IP30
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Quadro
|
|
Tipo de montagem
|
Ao solo
|
|
Type of door
|
Estrutura de cobertura
|
|
Equipamento fornecido
|
Espelho
Porta integrada
|
Complementar
|
Door opening angle
|
120 °
|
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 + 150 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
36
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
2000 mm
|
|
Largura
|
800 mm
|
|
Peso do Produto
|
13,76 kg
|
|
Material
|
Aço
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK08em conformidade com EN / IEC 62262
|
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|