Schneider-Electric DSA
 
08593 Imagem Schneider electric
08593
IP30 DOOR CUT-OUT HSI W300
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP30
Tipo de produto ou componente Porta
Tipo de montagem Ao solo
Type of door Recorte HSI
Equipamento fornecido Door
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
Manípulo preto com fecho e chave 405
Complementar
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 2
Door opening angle 120 °
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 36
Informações adicionais Suporta placas frontais para instrumentos de 72 x 72 ou 96 x 96 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 2000 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 8,94 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK08em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-2
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
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months