|
|
|
|
|
08606
Prisma P Framework, W = 650 mm, D = 600 mm
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Estrutura
|
|
Equipamento fornecido
|
Quatro travessas
Hardware para montagem
Kit combinação lado a lado
Duas molduras
|
|
Informações adicionais
|
Podeser combinado lado a lado e back to back
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Quadro - largura 650 mm
|
|
Altura
|
2000 mm
|
|
Largura
|
650 mm
|
|
Profundidade
|
600 mm
|
|
Peso do Produto
|
24 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 62208
|
|
Robustez mecânica
|
Seismic tests structure reinforcement - 2Gem conformidade com IEC 60068-2-57
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|