Schneider-Electric DSA
 
08607 Imagem Schneider electric
08607
Prisma P Framework, W = 650+150 mm, D = 600 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Tipo de produto ou componente Estrutura
Equipamento fornecido Quatro travessas
Hardware para montagem
Kit combinação lado a lado
Duas molduras
Informações adicionais Podeser combinado lado a lado e back to back
O compartimento do barramento pode estarsituado à esquerda ou à direita
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 650 + 150 mm
Altura 2000 mm
Largura 800 mm
Profundidade 600 mm
Peso do Produto 34,36 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 62208
Robustez mecânica Seismic tests structure reinforcement - 2Gem conformidade com IEC 60068-2-57
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months