|
|
|
|
|
08638
IP30 PLAIN ROOF W800 D600
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma P
|
|
Grau de proteção IP
|
IP30
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Tecto
|
|
Type of front cover
|
Simples
|
|
Equipamento fornecido
|
Fixadores 1/4 de volta
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 800 mm, profundidade 600 mm
Quadro - largura 650 + 150 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Largura
|
800 mm
|
|
Profundidade
|
600 mm
|
|
Peso do Produto
|
5,04 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|