Schneider-Electric DSA
 
08656 Imagem Schneider electric
08656
IP55 PLAIN ROOF W650 D600
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Tecto
Type of front cover Simples
Equipamento fornecido Fixadores 1/4 de volta
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm, profundidade 600 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 650 mm
Profundidade 600 mm
Peso do Produto 4,3 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months