Schneider-Electric DSA
 
08687 Imagem Schneider electric
08687
IP55 PLAIN GL.PL.W650+150 D600
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Placa de bucim
Type of front cover Simples
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 + 150 mm, profundidade 600 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 800 mm
Profundidade 600 mm
Peso do Produto 6,24 kg
Material Aço
Material Aço
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months