Schneider-Electric DSA
 
08701 Imagem Schneider electric
08701
STABILISER KIT
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P estrutura
Tipo de produto ou componente Conjunto estabilizador
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de montagem
Complementar
Installation description Caminho de cabos do quadro
Quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 100 mm
Largura 70 mm
Profundidade 200 mm
Peso do Produto 3,86 kg
Cor Stainless steel
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months