Schneider-Electric DSA
 
08720 Imagem Schneider electric
08720
2 SIDE PLATES FOR PLINTH D400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Tipo de produto ou componente Dois paineis laterais
Type of front cover Simples
Complementar
Installation description Quadro, profundidade 400 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Altura 100 mm
Profundidade 400 mm
Peso do Produto 0,82 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months