Schneider-Electric DSA
 
08733 Imagem Schneider electric
08733
IP30 REAR PANEL W300
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP30
Tipo de produto ou componente Painel traseiro
Complementar
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 2000 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 6,2 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months