Schneider-Electric DSA
 
08743 Imagem Schneider electric
08743
IP55 REAR PANEL W300
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Painel traseiro
Equipamento fornecido Junta em poliuretano
Hardware para montagem
Complementar
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 2000 mm
Peso do Produto 9,64 kg
Acabamento de superfície Smooth
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
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months