Schneider-Electric DSA
 
08746 Imagem Schneider electric
08746
IP55 REAR PANEL W650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Painel traseiro
Equipamento fornecido Hardware para montagem
Junta em poliuretano
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 2000 mm
Peso do Produto 19,9 kg
Acabamento de superfície Companheiro
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
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months