Schneider-Electric DSA
 
08755 Imagem Schneider electric
08755
IP55 side panels, D = 400 mm. Package of 2 for Left/Right
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Equipamento fornecido Junta em poliuretano
Hardware para montagem
Complementar
Installation description Quadro, profundidade 400 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Altura 2000 mm
Peso do Produto 26,32 kg
Acabamento de superfície Companheiro
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
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months