Schneider-Electric DSA
 
08773 Imagem Schneider electric
08773
4 CABLE TIE SUPPORTS W300
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Suporte de fixação de cabos
Compatibilidade gama Prisma P
Complementar
Compatibilidade do produto Quadro
Localização de montagem montagem Posterior
Suporte de montagem Perfis funcionais
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 4
Comprimento 300 mm
Altura 30 mm
Largura 300 mm
Profundidade 10 mm
Peso do Produto 0,525 kg
Material Metal
Cor Stainless steel
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months