Schneider-Electric DSA
 
08807 Imagem Schneider electric
08807
PLINTH RAISER W300 H100MM PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma G
Tipo de produto ou componente Elevação da base
Complementar
Installation description Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 100 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 1,44 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months