Schneider-Electric DSA
 
08813 Imagem Schneider electric
08813
2 LIFTING CROSS-MEMBERS W600+300+600 /G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma Plus Sistema G
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Módulo de saída discreta de relé
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Tipo de acessórios/peças separadas Levantamento
Complementar
Compatibilidade do produto IP 43
IP 31
IP 30
Installation description 2 invólucro de fixação mural + calha
2 invólucro de assentamento ao chão+calha
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Material Aço
Largura 1500 mm
Peso do Produto 8,2 kg
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months