Schneider-Electric DSA
 
08815 Imagem Schneider electric
08815
COMBINATION KIT FOR FLOOR-STANDING ENCLOSURE PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G extensão de invólucro
Grau de proteção IP IP30
IP31
IP43
Tipo de produto ou componente Kit de associação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Peça de reserva
Compatibilidade do produto IP 30
IP 31
IP 43
Complementar
Installation description Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Calha de armário de fixação ao solo
Calha para armário de montagem mural
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,84 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months