Schneider-Electric DSA
 
08817 Imagem Schneider electric
08817
2 VERTICAL COMBINATION UPRIGHTS PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G extensão de invólucro
Grau de proteção IP IP30
IP31
IP43
Tipo de produto ou componente Montante
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Compatibilidade do produto IP 43
IP 30
IP 31
Complementar
Posição de montagem Vertical
Installation description Coluna autónoma - largura 600 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Altura 1676 mm
Peso do Produto 9,4 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months