|
|
|
|
|
08819
FLUSH-MOUNTING KIT FOR W600 H6-18M ENCL/G IP30
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma G
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de montagem encastrada
|
Complementar
|
Installation description
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Invólucro de montagem mural + calha - largura 900 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
12
6
15
9
18
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
930 mm
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,42 kg
|
|
Material
|
Estrutura PVC (polivinil clorido)
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Not applicable, out of EU RoHS legal scope
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|