Schneider-Electric DSA
 
08833 Imagem Schneider electric
08833
IP31 CANOPY W600+W300+W600 PRISMA G
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Grau de proteção IP IP31
Tipo de produto ou componente Cobertura
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Complementar
Installation description 2 invólucro de assentamento ao chão+calha
2 invólucro de fixação mural + calha
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 1500 mm
Peso do Produto 6,32 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Material Aço
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months