Schneider-Electric DSA
 
08841 Imagem Schneider electric
08841
IP43 DOOR GASKET L5300 PRISMA G
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G porta
Grau de proteção IP IP43
Tipo de produto ou componente Junta
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de vedação
Equipamento fornecido 1 junta auto-adesiva
Complementar
Installation description Coluna montada na parede
Coluna autónoma
Número de módulos verticais (50 mm) 27
30
33
24
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 5300 mm
Comprimento 5300 mm
Peso do Produto 0,06 kg
Cor Preto RAL 7016)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months