|
|
|
|
|
08850
PARTIAL DOOR FOR ENCL. 6M
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma G
|
|
Grau de proteção IP
|
IP43
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição
|
|
Type of door
|
Simples
|
|
Equipamento fornecido
|
Door
Punho
2 hinge
Fecho com chave
|
Complementar
|
Lado de abertura de porta
|
Reversível
|
|
Door opening angle
|
130 °
|
|
Installation description
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
6
|
|
Informações adicionais
|
A frente tem de ser concluída com outra porta
Cada caixa ou extensão pode ser equipada com apenas uma porta parcial
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
300 mm
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Peso do Produto
|
3,22 kg
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK08em conformidade com EN / IEC 62262
|
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|