|
|
|
|
|
08861
BLANKING PLATE/SUPPORT 200x112 PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Descrição placa de montagem
|
Simples
|
Complementar
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
|
|
Altura
|
150 mm
|
|
Largura
|
210 mm
|
|
Profundidade
|
17 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,2 kg
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Not applicable, out of EU RoHS legal scope
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|