|
|
|
|
|
08864
Prisma support 200x112 for 2 industrial sockets 65x85 + 90x100 Prisma G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de instalação
|
|
Descrição placa de montagem
|
Dedicado
|
|
Dispositivo instalado
|
Tomada industrial PK dispositivo 65 x 85 mm
Tomada industrial PK dispositivo 90 x 100 mm
|
Complementar
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
|
|
Altura
|
150 mm
|
|
Largura
|
210 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,22 kg
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|