|
|
|
|
|
08867
2 CABLE TIE SUPPORT W600 PRISMA G
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte de fixação de cabos
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
|
Complementar
|
Compatibilidade do produto
|
Fixação cabos
|
|
Localização de montagem montagem
|
Posterior
|
|
Suporte de montagem
|
Perfis funcionais
|
|
Installation description
|
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Caixa Pacote - largura 555 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 2
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,42 kg
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Not applicable, out of EU RoHS legal scope
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|