Schneider-Electric DSA
 
08874 Imagem Schneider electric
08874
PLAIN METAL GLAND PLATE W300 /G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Grau de proteção IP IP43
Tipo de produto ou componente Placa de bucim
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Compatibilidade do produto IP 30
IP 31
IP 43
Complementar
Cerco / cubículo descrição Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Tipo de placa frontal Opaca
Material Metal
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 300 mm
Profundidade 180 mm
Peso do Produto 0,56 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months