|
|
|
|
|
08880
CUT-OUT METAL PLATE + PLASTIC INTERFACE W850 PRISMA G IP30
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Conjunto de placa de bucim
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de quadro eléctrico
Peça de reserva
|
|
Compatibilidade do produto
|
IP 31
IP 30
IP 43
|
|
Equipamento fornecido
|
1 placa de bucins plástico)
1 placa com pré-furações metal)
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
|
|
Localização de montagem montagem
|
Parte superior
Fundo
|
|
Material
|
Aço
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Profundidade
|
180 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,96 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Not applicable, out of EU RoHS legal scope
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|