Schneider-Electric DSA
 
08888 Imagem Schneider electric
08888
GLAND PLATE FOR W300 PLINTH FLOOR-STANDING ENCLOSURE PRISMA G
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Grau de proteção IP IP20
Tipo de produto ou componente Placa de bucim
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Compatibilidade do produto IP 43
IP 31
IP 30
Equipamento fornecido 1 placa de bucins
Complementar
Cerco / cubículo descrição Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Tipo de placa frontal Opaca
Localização de montagem montagem Base
Material Aço
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 287 mm
Profundidade 160 mm
Peso do Produto 0,42 kg
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months