Schneider-Electric DSA
 
08895 Imagem Schneider electric
08895
KNOCKOUT GLAND PLATE 13 ENTRIES M16-20 FOR REF 08871/08875/08876 G IP30 AND IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Placa de bucim
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Compatibilidade do produto IP 43
IP 31
IP 30
IP 55
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna montada na parede - largura 600 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
Tipo de placa frontal Pré-recortes
Localização de montagem montagem Parte superior
Fundo
Material Material isolado
Número de entrada de cabo 5 x M16/25
8 x M20
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Profundidade 180 mm
Peso do Produto 0,16 kg
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months