|
|
|
|
|
08898
GLANDPLATE 39 ENTRIES DIAMETER 7 TO 26MM DIRECT MOUNTING PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Grau de proteção IP
|
IP55
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de bucim
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de quadro eléctrico
|
|
Compatibilidade do produto
|
IP 55
|
Complementar
|
Cerco / cubículo descrição
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
|
|
Tipo de placa frontal
|
Pré-recortes
|
|
Localização de montagem montagem
|
Fundo
Parte superior
|
|
Material
|
Material isolado
|
|
Número de entrada de cabo
|
39 diâmetro: 7…26 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Profundidade
|
180 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,36 kg
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Not applicable, out of EU RoHS legal scope
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|