Schneider-Electric DSA
 
08899 Imagem Schneider electric
08899
GLANDPLATE 2 ENTRIES DIAMETER 33 TO 72MM DIRECT MOUNTING PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Placa de bucim
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Compatibilidade do produto IP 55
Complementar
Cerco / cubículo descrição Coluna montada na parede - largura 600 mm
Tipo de placa frontal Pré-recortes
Localização de montagem montagem Parte superior
Fundo
Material Material isolado
Número de entrada de cabo 2 diâmetro: 33…72 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Profundidade 180 mm
Peso do Produto 0,44 kg
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months