Schneider-Electric DSA
 
08903 Imagem Schneider electric
08903
12 ADHESIVE LABEL HOLDERS 24x432 WIDTH 600/650
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Suporte para etiquetas
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de marcação
Equipamento fornecido 1 etiqueta de papel
1 tampa transparente
Complementar
Compatibilidade gama Prisma P
Prisma PH
Prisma iPM M
Prisma G
Canalis
Prisma iPM L
Compatibilidade do produto KN
KS
Modo de montagem Adesivo
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Quantidade por conjunto Conjunto de 12
Altura 24 mm
Largura 432 mm
Peso do Produto 0,325 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months