Schneider-Electric DSA
 
08906 Imagem Schneider electric
08906
12 ADHESIVE LABEL HOLDERS 36x180 W300
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Suporte para etiquetas
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de marcação
Equipamento fornecido 1 tampa transparente
1 etiqueta de papel
Complementar
Compatibilidade gama Prisma P
Prisma G
Modo de montagem Adesivo
Installation description Caminho de cabos do quadro
Calha de armário de fixação ao solo
Calha para armário de montagem mural
Quantidade por conjunto Conjunto de 12
Altura 36 mm
Largura 180 mm
Peso do Produto 0,18 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months