Schneider-Electric DSA
 
08910 Imagem Schneider electric
08910
EARTHING BRAID 6MM
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Resistência de corte
Categoria de Acessórios / peças separadas Earthing accessory
Secção do cabo 6 mm²
Complementar
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Installation description Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Quadro
Caixa Pacote
Ligações - terminais Terminal de olhal, 4 mm
Terminal de olhal, 6 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Comprimento 200 mm
Peso do Produto 0,04 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months