|
|
|
|
|
08911
EARTHING WIRE 6MM
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Earthing accessory
|
|
Secção do cabo
|
6 mm²
|
Complementar
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
|
|
Installation description
|
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Quadro
Caixa Pacote
|
|
Ligações - terminais
|
Terminal de olhal, 6 mm
Terminal de olhal, 5 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Comprimento
|
200 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,06 kg
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Not applicable, out of EU RoHS legal scope
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|