Schneider-Electric DSA
 
08916 Imagem Schneider electric
08916
12 ENGRAVING PLATES 18X72 /SUPPORT 08915
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placa de gravação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de marcação
Equipamento fornecido 1 placa
1 suporte de encaixe
1 tampa transparente
Complementar
Compatibilidade gama Prisma P
Prisma G
Modo de montagem Por clipes
Por parafusos
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Quantidade por conjunto Conjunto de 12
Altura 18 mm
Largura 72 mm
Peso do Produto 0,02 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months