Schneider-Electric DSA
 
08932 Imagem Schneider electric
08932
EURO HANDLE WITHOUT INSERT
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Manípulo
Grau de proteção IP IP30
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Tipo de acessórios/peças separadas Elemento de fecho
Complementar
Suporte de montagem Porta
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Tipo de bloqueio de teclas EURO
Número de tecla 0
Tipo de Bloqueio Bloquear sem barril
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,26 kg
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months