Schneider-Electric DSA
 
08936 Imagem Schneider electric
08936
IP55 DOOR LATCH+LOCK-2X405KEYS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Auxiliar de entrada de controlo duplo
Grau de proteção IP IP55
Compatibilidade gama Prisma G
Tipo de acessórios/peças separadas Elemento de fecho
Complementar
Suporte de montagem Porta
Installation description Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Número de chave 405
Número de tecla 2
Tipo de Bloqueio Bloquear com barril
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,14 kg
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months