Schneider-Electric DSA
 
08964 Imagem Schneider electric
08964
SWITCHBOARD LIGHTING
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G
Prisma P
Tipo de produto ou componente Suporte pendente oscilante
Categoria de Acessórios / peças separadas Lighting accessory
Equipamento fornecido 1 contacto de porta
1 placa frontal com recorte
1 base
1 tubo néon
Complementar
Modo de montagem Por parafusos
Installation description Quadro - largura 650 mm
Quadro - largura 650 + 150 mm
Coluna autónoma - largura 600 mm
Coluna montada na parede - largura 600 mm
[Us] tensão de alimentação nominal 220/240 V
Potência nominal em W 8 W
Material Aço
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Comprimento 450 mm
Altura 50 mm
Peso do Produto 1,22 kg
Ambiente
Grau de proteção IP IP30
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Compliant
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months