|
|
|
|
|
08986
ROOF FAN
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Ventilador
|
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Gestão térmica
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de refrigeração
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P tecto
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V
|
|
Potência nominal em W
|
35 W
|
Complementar
|
Localização de montagem montagem
|
Tecto
|
|
Installation description
|
Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
|
|
Nível de ruído
|
52 dB
|
|
Fluxo de ar
|
300 m3/h
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
150 mm
|
|
Largura
|
172 mm
|
|
Profundidade
|
38 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,82 kg
|
|
Cor
|
Natural
|
Ambiente
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|