|
|
|
|
|
08987
fan
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Ventilador
|
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Gestão térmica
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de refrigeração
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G
Prisma P
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V
|
|
Potência nominal em W
|
70 W
|
|
Equipamento fornecido
|
1 filtro
1 grelha
|
Complementar
|
Localização de montagem montagem
|
Frontal
Lado
|
|
Installation description
|
Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
|
|
Nível de ruído
|
69 dB
|
|
Fluxo de ar
|
460 m3/h
|
|
Dimensões de recorte
|
291.5 x 291.5 mm
|
|
Altura
|
325 mm
|
|
Largura
|
325 mm
|
|
Profundidade
|
150 mm
|
|
Profundidade
|
6 mm
|
|
Peso do Produto
|
3 kg
|
Ambiente
Garantia contratual
|
|