|
|
|
|
|
08988
grill with filter
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma Plus Sistema G
Prisma Plus Sistema P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Grelha
|
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Gestão térmica
|
|
Equipamento fornecido
|
1 filtro standard
|
Complementar
|
Localização de montagem montagem
|
Lado
Frontal
|
|
Modo de montagem
|
Por clipes
|
|
Fluxo de ar
|
350 m3/h
|
|
Dimensões de recorte
|
291.5 x 291.5 mm
|
|
Altura
|
325 mm
|
|
Largura
|
325 mm
|
|
Profundidade
|
40 mm
|
|
Profundidade
|
6 mm
|
Ambiente
Garantia contratual
|
|