|
|
|
|
|
08992
resistor, 55 W
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma Plus Sistema G
Prisma Plus Sistema P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Resistência ao aquecimento
|
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Gestão térmica
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V
|
|
Potência nominal em W
|
55 W
|
Complementar
|
Modo de montagem
|
Por clipes
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
|
Posição de montagem
|
Vertical
Horizontal
|
|
Installation description
|
Quadro
Coluna autónoma
Caixa Pacote
Coluna montada na parede
|
|
Material
|
Alumínio
|
|
Gama de definição da temperatura
|
Interruptor ligado 25…30 °C
Interruptor desligado 60 °C
|
|
Altura
|
184 mm
|
|
Largura
|
70 mm
|
|
Profundidade
|
60 mm
|
Garantia contratual
|
|