Schneider-Electric DSA
 
09933 Imagem Schneider electric
09933
IP55 BARREL + 2 KEYS N32433 A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Encravamento por fechadura
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de bloqueio
Compatibilidade gama Prisma G porta
Complementar
Compatibilidade do produto IP 55
Suporte de montagem Manípulo
Installation description Coluna autónoma
Coluna montada na parede
Número de chave 2433A
Número de tecla 2
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Peso do Produto 0,025 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months