|
|
|
|
|
10205
Micro Pragma 2 módulos
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Micro Pragma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Invólucro
|
|
Tipo de quadro
|
Quadro modular
|
|
Nb of 18 mm modules per row
|
2
|
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
|
Type of door
|
Reversível
Transparente
|
|
Largura
|
51 mm
|
|
Altura
|
130 mm
|
|
Profundidade
|
60 mm
|
Complementar
|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
2
|
|
Tipo de calha
|
DIN
|
|
Material do invólucro
|
Invólucro de material auto-extintor
|
|
Cor
|
Invólucro branco RAL 9003)
|
Ambiente
|
Normas
|
EN 60439-3
IEC 60439-3
IEC 60695-2-1
IEC 23-48
|
|
Resistência a incêndios
|
650 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1
|
|
Grau de proteção IP
|
IP30em conformidade com IEC 60529
|
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com EN 50102
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|